(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบรวม น๊อตตัวเมีย และปลอกสำหรับ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
TJBSC6-1 |
TJBSC6-2 |
TJBSC8-2 |
TJBSC8-2F |
TJBSC8-3 |
TJBSC10-2F |
TJBSC10-3 |
TJBSC12-2 |
TJBSC12-2F |
TJBSC12-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.60 ฿ 86.51 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Rc | 1/8 | 4 | ||
฿ 103.60 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 4 | |
฿ 115.44 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 5 | |
฿ 124.32 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | G | 1/4 | 5 | |
฿ 153.92 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 5 | |
฿ 136.16 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | G | 1/4 | 6.5 | |
฿ 168.72 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 6.5 | |
฿ 162.80 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 1/4 | 8 | |
฿ 168.72 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | G | 1/4 | 8 | |
฿ 177.60 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 10 | Rc | 3/8 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | ทองแดง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ช่องเสียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง