(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ของไหลที่ใช้คืออากาศและน้ำ · ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ แบบรวม ชนิด น๊อตตัวเมีย และ ปลอก สำหรับ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
MCLPTK4-1 |
MCLPTK4-2 |
MCLPTK6-1 |
MCLPTK6-2 |
MCLPTK6-3 |
MCLPTK8-1 |
MCLPTK8-2 |
MCLPTK8-3 |
MCLPTK10-2 |
MCLPTK10-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.96 ฿ 366.73 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 500.24 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 4 | 2 | |
฿ 402.56 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 6 | 4 | |
฿ 417.36 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 6 | 4 | |
฿ 458.80 | TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 6 | 4 | |
฿ 470.64 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 8 | 6 | |
฿ 458.80 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 8 | 6 | |
฿ 497.28 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 8 | 6 | |
฿ 654.16 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 642.32 | JOINT FOR TUBINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> ข้อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | R | รูปทรง | ข้องอ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง