1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับแบบหมุน/สินค้าคุ้มราคา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามจับแบบหมุน/สินค้าคุ้มราคา
  • ด้ามจับแบบหมุน/สินค้าคุ้มราคา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 274.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน จับหมุน มาตรฐาน สำหรับใช้งานทั่วไป · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับใช้ในโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-GRMS8
C-GRMS10
C-GRMS12
C-GRMSS6
C-GRMSS8
C-GRMSS10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 348.00

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยมM81863

฿ 446.00

C-VALUE_LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยมM102280

฿ 446.00

C-VALUE_LEVERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยมM1225100

฿ 274.00

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การชุบออกไซด์สีดำM61650

฿ 348.00

C-VALUE_LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การชุบออกไซด์สีดำM81863

฿ 446.00

฿ 161.01

REVOLVING GRIP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน การชุบออกไซด์สีดำM102280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การหมุน รูปทรง แบน มือจับ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
การเตรียมผิวของมือจับ ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุส่วนติดตั้ง เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล วิธีการติดตั้ง เกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้