(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก / ดับเบิ้ลชีลด์ / สแตนเลสพร้อมหน้าแปลน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กพร้อมหน้าแปลนสแตนเลสนิยมใช้กันแพร่หลายในการใช้งานเช่นเครื่องมือทันตกรรม หรือปั๊มขนาดเล็ก ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 3 และ 25
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 6 และ 42
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 2.5 และ 9
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดแบริ่ง : แบบปิด (ดับเบิ้ลชีลด์ (ZZ))
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 9 | 5 | 399 | 56000 | 130.9 | |
฿ 104.65 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 12 | 4 | 669.9 | 48000 | 241.5 | |
฿ 104.65 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 14 | 5 | 931 | 40000 | 353.5 | |
฿ 104.65 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 17 | 6 | 1533 | 38000 | 584.5 | |
฿ 75.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 22 | 7 | 2345 | 34000 | 980 | ||
฿ 113.75 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 10 | 4 | 441 | 50000 | 152.6 | |
฿ 113.75 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 13 | 5 | 910 | 40000 | 339.5 | |
฿ 118.30 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 16 | 5 | 1210.3 | 36000 | 469 | |
฿ 122.85 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 19 | 6 | 1635.2 | 32000 | 619.5 | |
฿ 204.75 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 4 | 598.5 | 15000 | 304.5 | |
฿ 268.45 ฿ 34.60 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 18 | 4 | 648.2 | 13000 | 371$4940 | ||
฿ 436.80 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 17 | 23 | 4 | 700 | 9500 | 460.6 | |
฿ 75.00 ฿ 40.61 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 2.5 | 146 | 71000 | 52 | ||
฿ 75.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 7 | 2.5 | 155 | 60000 | 62 | ||
฿ 75.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 2.5 | 152 | 53000 | 64 | ||
฿ 75.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 3 | 326 | 45000 | 137 | ||
฿ 75.00 ฿ 25.61 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 3.5 | 361 | 40000 | 176 | ||
฿ 135.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 5 | 1201 | 37000 | 588 | |
฿ 259.35 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 21 | 5 | 1340.5 | 33000 | 728.7 | |
฿ 350.35 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 24 | 5 | 1451.1 | 28000 | 877.1 | |
฿ 436.80 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 17 | 26 | 5 | 1563.1 | 26000 | 1019.2 | |
฿ 632.45 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 32 | 7 | 2810.5 | 21000 | 1723.4 | |
฿ 696.15 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 37 | 7 | 3012.1 | 18000 | 2052.4 | |
฿ 104.65 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 7 | 3 | 273 | 63000 | 91 | |
฿ 75.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 9 | 4 | 448 | 53000 | 157 | |
฿ 75.00 ฿ 36.30 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 11 | 5 | 501 | 45000 | 197 | ||
฿ 72.00 ฿ 23.21 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 5 | 756$17900 | 40000 | 308 | ||
฿ 75.00 ฿ 28.01 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | 5 | 1127 | 36000 | 497 | ||
฿ 124.00 ฿ 34.41 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 6 | 1887 | 34000 | 891 | ||
฿ 259.35 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 24 | 6 | 2020.2 | 31000 | 1026.2 | |
฿ 350.35 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | 28 | 7 | 3024.7 | 26000 | 1581.3 | |
฿ 436.80 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 17 | 30 | 7 | 3211.6 | 23000 | 1795.5 | |
฿ 425.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 37 | 9 | 4466.7 | 19000 | 2577.4 | ||
฿ 673.40 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 25 | 42 | 9 | 4900.7 | 16000 | 3178 | |
฿ 113.75 ฿ 22.70 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 4 | 392 | 60000 | 125.3 | ||
฿ 113.75 | FLANGED BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 11 | 4 | 500.5 | 48000 | 193.2 | |
฿ 67.00 ฿ 26.80 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | 4 | 756$17900 | 43000 | 301 | ||
฿ 67.00 ฿ 31.10 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 5 | 945$4930 | 40000 | 371$4940 | ||
฿ 75.00 ฿ 26.30 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 19 | 6 | 1393 | 36000 | 606 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | พร้อม หน้าแปลน | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง