(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว
ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง สิ้นสุด | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง) (Ø) | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD (Ø) | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (Ø) | บาร์เรลความยาวเต้ารับ (มิลลิเมตร) | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | BL (สีน้ำเงิน) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | R (สีแดง) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | W (สีขาว) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [กระบอกสูบ] ประเภท ตะกั่วบัดกรี และ หางปลา | 1.01 ถึง 1.5 | 0.87 | 15.1 ถึง 20 | 1.05 | 17.6 | W (สีขาว) | 400 | |
฿ 145.60 ฿ 68.81 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | BL (สีน้ำเงิน) | 1000 | ||
฿ 118.30 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | R (สีแดง) | 1000 | |
฿ 118.30 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | W (สีขาว) | 1000 | |
฿ 118.30 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 1.01 ถึง 1.5 | 0.90 | 15.1 ถึง 20 | 1.1 | 17.1 | W (สีขาว) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | BL (สีน้ำเงิน) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | R (สีแดง) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 145.60 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | W (สีขาว) | 1000 | |
฿ 113.75 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | 0.01 ถึง 1 | 0.75 | 10.1 ถึง 15 | 0.95 | 13 | W (สีขาว) | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่รองรับ | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง