(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนชนิดรองรับโหลดหนักซึ่งราคาถูกที่สุดในผลิตภัณฑ์ MISUMI !! ดังนั้นจึงจะมีค่าใช้จ่ายแค่ไม่มากถึงแม้ว่าจะสั่งเป็นจำนวนมากก็ตาม
รุ่น | \r\nตัวผลิตภัณฑ์ | \r\nล้อ | \r\nตลับลูกปืน/รองลื่น | \r\n||
วัสดุ | \r\nการเคลือบผิว | \r\nวัสดุ (สี) | \r\nส่วนหมุน | \r\nล้อ | \r\n|
C-CTHS | \r\nSPCC | \r\nชุบสังกะสี | \r\nยูรีเทน (สีส้ม) | \r\nรวมกับ | \r\nรวมกับ | \r\n
Part Number(Type ∙ D) | \r\n- | \r\nวัสดุล้อ | \r\n
C-CTHJ100 | \r\n- | \r\nU | \r\n
Part Number | \r\nวัสดุล้อ | \r\nH | \r\nB | \r\nE | \r\nr | \r\nโหลดน้ำหนักที่ยอมใด้ (N) | \r\nน้ำหนัก (กรัม) | \r\n|
ประเภท | \r\nD | \r\n|||||||
C-CTHS | \r\n100 | \r\nU (ยูรีเทน) | \r\n142 | \r\n45 | \r\n32 | \r\n97 | \r\n2800 | \r\n2600 | \r\n
125 | \r\n165 | \r\n36 | \r\n100.5 | \r\n3300 | \r\n3300 | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
C-CTHS100-U |
C-CTHS125-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 778.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 142 | 100 | |
฿ 778.00 | C-VALUE_CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 165 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 220.01 to 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ หมุน |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 280 | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน (ทั่วไป) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 76.2 | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) | 66.6 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 114 |
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 45 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | รวมกับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง