1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนขึ้นรูปยางซิลิโคน / ยูรีเทน - แบบมีดุม

ตลับลูกปืนขึ้นรูปยางซิลิโคน / ยูรีเทน - แบบมีดุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 754.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพลาสติก เป็นส่วนประกอบของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
●เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 30 และ 65
● เส้นผ่านศุนย์กลางภายใน (d) เล็กสุด/ใหญ่สุด : 6 และ 20
● วัสดุ
- เรซิน : ยูรีเทน
- ตลับลูกปืน :เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อพลาสติก มักใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UMBBBOS6-30
UMBBBOS8-40
UMBBBOS10-40
UMBBBOS15-45
UMBBBOS20-65
UMBBBOSR6-30
UMBBBOSR8-40
UMBBBOSR10-40
UMBBBOSR15-45
UMBBBOSR20-65
UMBBKBOS6-30
UMBBKBOS8-40
UMBBKBOS10-40
UMBBKBOS15-45
UMBBKBOS20-65
UMBGBOS6-30
UMBGBOS8-40
UMBGBOS10-40
UMBGBOS15-45
UMBGBOS20-65
UMBLBOS6-30
UMBLBOS8-40
UMBLBOS10-40
UMBLBOS15-45
UMBLBOS20-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท วงแหวนนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(N)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)
ความแข็ง

฿ 754.85

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน30116100.1 to 200.0176Shore A90

฿ 821.73

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน40128200.1 to 300.0274Shore A90

฿ 821.73

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน401210200.1 to 300.0274Shore A90

฿ 902.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน451215300.1 to 500.0343Shore A90

฿ 1,003.28

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน651920500.1 to 1050.0750Shore A90

฿ 840.84

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เป็นทรงกลม] ประเภท R30116100.1 to 200.0176Shore A90

฿ 888.62

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เป็นทรงกลม] ประเภท R40128200.1 to 300.0274Shore A90

฿ 888.62

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เป็นทรงกลม] ประเภท R401210200.1 to 300.0274Shore A90

฿ 993.72

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เป็นทรงกลม] ประเภท R451215300.1 to 500.0343Shore A90

฿ 1,146.60

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[เป็นทรงกลม] ประเภท R651920500.1 to 1050.0750Shore A90

฿ 773.96

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน30116200.1 to 300.0201Shore A95

฿ 888.62

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน40128300.1 to 500.0369Shore A95

฿ 888.62

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน401210300.1 to 500.0369Shore A95

฿ 998.50

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน451215300.1 to 500.0391Shore A95

฿ 1,113.16

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน651920500.1 to 1050.0999Shore A95

฿ 821.73

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน3011650.1 to 100.094Shore A70

฿ 859.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน40128100.1 to 200.0122Shore A70

฿ 859.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน401210100.1 to 200.0122Shore A70

฿ 969.84

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน451215100.1 to 200.0130Shore A70

฿ 1,089.27

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน651920300.1 to 500.0333Shore A70

฿ 902.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน3011650.1 to 100.051Shore A50

฿ 945.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน4012850.1 to 100.096Shore A50

฿ 945.95

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน40121050.1 to 100.096Shore A50

฿ 1,017.61

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน45121550.1 to 100.098Shore A50

฿ 1,189.60

BALL BEARING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[แบน] ชนิดแบน651920200.1 to 300.0250Shore A50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตลับลูกปืน SUJ2 วัสดุพื้นผิว ยูรีเทน (ทั่วไป) ชนิดการติดตั้ง Hubbed
ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน (สำหรับโหลดแสง)

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้