(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดนี้ช่วยให้ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ติดไว้กับส่วนการติดตั้งของอุปกรณ์และใช้สำหรับปรับระดับ
รหัสสินค้า |
---|
KHWM-C47 |
KHWM-C51 |
KHWM-P52 |
KHWM-P56 |
KHWM-SC56 |
KHWM-SC62 |
KHWM-SP61 |
KHWM-SP67 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โคลง | แพ้ด | ความสูง มาตรฐาน H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,765.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 47 | |
฿ 13,077.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | 51 | |
฿ 13,332.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | มี | 52 | |
฿ 14,847.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | ไม่มี | มี | 56 | |
฿ 12,753.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | มี | ไม่มี | 56 | |
฿ 14,175.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | มี | ไม่มี | 62 | |
฿ 14,320.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | มี | มี | 61 | |
฿ 15,944.00 | LEVELING MOUNT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | มี | มี | 67 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง