1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เรกูเลเตอร์ / 90 องศาข้อต่องอ พร้อม เกจวัด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,251.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรกูเลเตอร์/90 องศา แบบข้อต่องอ มาพร้อมกับเกจ
เรกูเลเตอร์/วาล์วเร่งระบาย เป็นอุปกรณ์สำคัญใช้สำหรับเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของลูกสูบหรือแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์. มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6 และ 8
● ขนาดเกลียว : M5, R1/8 และ R1/4
● การล็อคเพื่อป้องกันการหมุน ทำได้ง่ายด้วยการกด
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพิ่มความเร็วของการเคลื่อนที่ของลูกสูบหรือแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RGCMP4-1
RGCMP4-M5
RGCMP6-1
RGCMP6-2
RGCMP6-M5
RGCMP8-1
RGCMP8-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,369.55

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 (R1 / 8)4

฿ 1,251.25

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M54

฿ 1,428.70

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 (R1 / 8)6

฿ 1,515.15

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2 (R1 / 4)6

฿ 1,310.40

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M56

฿ 1,492.40

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 (R1 / 8)8

฿ 1,578.85

REGULATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2 (R1 / 4)8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้