(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
HHPSNT5 |
HHPSNT5-SET |
HHPSNT6 |
HHPSNT6-SET |
HHPSNT8 |
HHPSNT8-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขการอัดรีด | ขายรวมชุด/ แยกชุด | ความกว้าง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.90 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 36 | 47 | |
฿ 496.86 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 36 | 47 | |
฿ 200.20 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 48 | 47 | |
฿ 553.28 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 48 | 47 | |
฿ 218.40 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 62 | 63 | |
฿ 580.58 | ALUMINUM HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 62 | 63 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบน | ชนิด | บานพับอะลูมิเนียม สำหรับสกรูหัวจมพิเศษ | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6063 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์สีใส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง