(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับสแตนเลสพร้อมรูติดตั้งแบบเคาเตอร์ซิงค์ [วัสดุ]·SUS304.
รหัสสินค้า |
---|
SHHPSD5-2 |
SHHPSD5-2-SET |
SHHPSD5-3 |
SHHPSD5-3-SET |
SHHPSD6-2 |
SHHPSD6-2-SET |
SHHPSD6-3 |
SHHPSD6-3-SET |
SHHPSD8-2 |
SHHPSD8-2-SET |
SHHPSD8-3 |
SHHPSD8-3-SET |
SHHPSD845-2 |
SHHPSD845-2-SET |
SHHPSD845-3 |
SHHPSD845-3-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขการอัดรีด | ขายรวมชุด/ แยกชุด | จำนวนหลุม | ความกว้าง | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.50 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 2 | 36 | 41 | |
฿ 369.46 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 2 | 36 | 41 | |
฿ 354.90 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 3 | 36 | 66 | |
฿ 567.84 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 3 | 36 | 66 | |
฿ 263.90 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 2 | 48 | 48 | |
฿ 393.12 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 2 | 48 | 48 | |
฿ 373.10 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 3 | 48 | 78 | |
฿ 566.93 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 3 | 48 | 78 | |
฿ 384.48 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 2 | 62 | 59 | |
฿ 528.26 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 2 | 62 | 59 | |
฿ 546.00 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 3 | 62 | 96 | |
฿ 761.67 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 3 | 62 | 96 | |
฿ 432.25 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 845 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 2 | 80 | 70 | |
฿ 576.03 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 845 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 2 | 80 | 70 | |
฿ 566.48 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 845 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 3 | 80 | 113 | |
฿ 782.15 | STAINLESS HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 845 | SET (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 3 | 80 | 113 |
กำลังโหลด …
ชนิด | บานพับแบน | ชนิด | บานพับสแตนเลส – Flat (รูเทเปอร์ ) | วัสดุ ตัวเครื่อง | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง