1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับแบบมีฝาครอบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มือจับพร้อมฝาปิดนี้จะช่วยซ่อนสกรูยึดไว้ให้รูปลักษณ์ภายนอกดูสะอาดตา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHDG100
HHDGS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 196.91

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ADC12สีอบ

฿ 507.50

ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทียบเท่า SUS304Buffed

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง U / แบบตรง วิธีการติดตั้ง รู แบบกลม ดึงที่ แบบมือจับ มือจับดึงแบบมีฝาครอบ
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 มิติ L(มิลลิเมตร) 100 ความสูง(มิลลิเมตร) 33.5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้