(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต็อปเปอร์พื้นสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์
สต็อปเปอร์พื้นสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ถืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะความสูงของการติดตั้ง (mm.) :
AFLOCK65A,B ต่ำสุด = 85 , สูงสุด = 90
AFLOCK75A,B ต่ำสุด = 90 , สูงสุด = 101
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ :
- หน้าตัด 25, 30 (ชนิด 1 ร่อง)
- หน้าตัด 40 (ชนิด 1 ร่อง)
- วัสดุ : SPHC
[การใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
AFLOCK65A |
รหัสสินค้า | เฟรม | ความสูงในการติดตั้ง | สโตรค | ขนาดเพลทยึด | แรงดัน N | มวล (กก.) | ราคาต่อหน่วย | ||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | ปลดล็อกแล้ว | ล็อก (ช่วงการปรับ) | A | C | F | G | ||||||||
ต่ำสุด | สูงสุด | Y1(ต่ำสุด) | Y1(สูงสุด) | Y2(ต่ำสุด) | Y3 (สูงสุด) | ||||||||||
AFLOCK | 65 A | 25, 30 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 95 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 200 | 0.5 | |
65B | 40 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | — | — | 20 | 80 | 0.5 | |||||||||
75 A | 25, 30 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | 90 | 101 | 80 | 91 | 95 | 106 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 0.5 | |||
75B | 40 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | — | — | 20 | 80 | 0.5 |
รหัสสินค้า |
---|
AFLOCK65A |
AFLOCK65B |
AFLOCK75A |
AFLOCK75B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) | การ อัดขึ้นรูปที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,747.20 ฿ 890.02 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 25, 30 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | ||
฿ 1,774.50 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 40 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | |
฿ 2,184.00 ฿ 1,420.47 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 25, 30 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) | ||
฿ 2,411.50 ฿ 1,288.71 | ALMUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 40 สี่เหลี่ยม (ร่องแถวเดียว) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต็อปเปอร์พื้น | วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนต์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สำหรับอลูมิเนียมเฟรม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง