(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้อลูมิเนียมเฟรมเหลี่ยม 20 มม. ประกอบเข้ากับอลูมิเนียมเฟรมเหลี่ยม 30 มม. ได้
ส่วนประกอบ | [M] วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว |
ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ (สีดำ) | — |
สกรู | เหล็กกล้าอัลลอยสำหรับโครงสร้าง | ไตรวาเลนท์โครเมต |
นัท | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า | — | D |
LCAH6 | — | 20 |
รหัสสินค้า |
---|
LCAC6-20 |
LCAH6-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 371.69 | CLUMPS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แคลมป์ยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม | แคลมป์ยึดเหลี่ยม 20 มม. | |
฿ 337.59 | CLUMPS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม | แคลมป์ยึดเหลี่ยม 20 มม. ในแนวตั้งฉาก |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ที่ยึดสายเคเบิล / แคลมป์ | วัสดุ | เรซิน | วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูปทรง | ทรงโพสต์เหลี่ยม | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 | สี | สีดำ |
ขนาด เสา D(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง