(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสามารถเติมช่องว่างระหว่าง เฟรม และแผงได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อการเสริมแรงได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
HCBAL6-[50-2000/1] |
HCBAL6S-[50-2000/1] |
HCBAL8-[50-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | ความแตกต่างระหว่างด้านการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป และใบหน้าของ อุปกรณ์เสริม | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 5 | 50 ~ 2000 | ||
- | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 3 | 50 ~ 2000 | ||
- | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 5 | 50 ~ 2000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | A6063S-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง