(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ฝาครอบ เฟรม สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 8-4545 และ 8-4590 ไม่จำเป็นต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม เพิ่มเติม
รหัสสินค้า | — | สี |
HFCB8-4545 | — | B |
รหัสสินค้า |
---|
HFCB8-4545-B |
HFCB8-4545-S |
HFCB8-4590-B |
HFCB8-4590-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ฝาครอบ | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.25 | ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | 4545 | B (สีดำ) | |
฿ 44.10 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | 4545 | S (สีเทาอ่อน) | |
฿ 98.89 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4590 | 4590 | B (สีดำ) | |
฿ 51.15 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4590 | 4590 | S (สีเทาอ่อน) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | MISUMI 8 ซีรีส์ | วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดยึดด้วยสกรู | วัสดุ | โพลีเอไมด์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง