1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - รูปทรงสามเหลี่ยม

แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.) - รูปทรงสามเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPTCUL6
HPTCUL6-SET
HPTUL6
HPTUL6-SET
HPTWUL6
HPTWUL6-SET
SHPTCUL6
SHPTCUL6-SET
SHPTUL6
SHPTUL6-SET
SHPTWUL6
SHPTWUL6-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ รายละเอียด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์เสริม จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 209.16

PARTSFORALUMINUMFRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้4

฿ 272.24

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 378.48

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้7

฿ 488.04

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)7

฿ 461.48

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้12

฿ 635.78

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)12

฿ 235.72

BRACKETS&JOINTSFORALUFRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้4

฿ 555.71

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน -สเตนเลสSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 504.64

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้7

฿ 627.48

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)7

฿ 587.64

PARTS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้12

฿ 793.48

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลสSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท รูปทรง สามเหลี่ยม ซีรีย์การรีดขึ้นรูป สำหรับซีรีย์ HFS6 ประเภท รูปทรง แบบเหลี่ยม ชนิดลบมุม
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 สกรู ใช้บังคับ สกรู M6

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้