1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบยกออก สเตนเลส แบบยกออกได้ HNS□L/HNS□R

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู และ 3 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 24
● วัสดุ : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้



[M] วัสดุ: SUS304

สเปค

Part Number
HNS2L

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HNS2LSALE
HNS2R
HNS3L
HNS3R
HNS4L
HNS4R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ

฿ 97.82

฿ 55.28

HINGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10404830สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 97.82

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10404830สำหรับการใช้มือขวา

฿ 125.58

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10646836สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 125.58

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10646836สำหรับการใช้มือขวา

฿ 186.55

HINGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107514738สำหรับการใช้มือซ้าย

฿ 186.55

HINGE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107514738สำหรับการใช้มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ ! ] ประเภทประตูด้านขวา ที่มีบานประตูด้านขวา

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้ วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม