(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม มี สเกลวัด จึงเหมาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบ่อยครั้งและควรป้องกันการหมุน
ชนิด | [M] วัสดุ |
FGSTAQ | SUS304 |
รหัสสินค้า | — | L |
FGSTAQ15 | — | 200 |
รหัสสินค้า |
---|
FGSTAQ10-[40-600/1] |
FGSTAQ12-[40-600/1] |
FGSTAQ15-[40-600/1] |
FGSTAQ20-[40-800/1] |
FGSTAQ25-[40-800/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เบอร์ประแจ B (หรือ D) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 ~ 600 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 40 ~ 600 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 40 ~ 600 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 800 | ||
- | POST FOR STAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 40 ~ 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | แบบตรง | รูปทรง ท้าย (ขวา) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เสา | กลวง |
สเกลวัด | ด้วย สเกลวัด | ไพล็อต (เว้า - นูนส่วนปลาย) | ไม่มี | รูปทรง | เสาเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง