(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เหล็กฉากความละเอียดสูง รับประกันพิกัดความตั้งฉากด้านนอก แม้ว่าจะชุบผิวแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
BLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
BLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
BLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
BLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
BLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
ELAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
ELAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
ELAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1] |
ELAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
MLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
MLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
MLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
MLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
MLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
SLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
SLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
SLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
SLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
SLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
WLAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
WLAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
WLAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1] |
WLAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
YLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
YLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
YLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
YLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
YLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | T (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] การชุบออกไซด์สีดำ | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (สีดำ) | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (สีดำ) | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (สีดำ) | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (สีดำ) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ไตรวาเลนท์โครเมต | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] ไตรวาเลนท์โครเมต | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (ชัดเจน) | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (ชัดเจน) | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (ชัดเจน) | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] A6063 | [มี] Anodize (ชัดเจน) | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | UNEQUAL ANGLE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [เหล็กกล้าคาร์บอน] SS400 | [มี] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา วิธีการ | พื้นผิวที่ขัด (มาตรฐาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง