ลิเนียร์บุชชิ่งแบบมีหน้าแปลน - ขนาดกะทัดรัด ไพล็อต แบบดับเบิ้ล

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • นอกจากชุด การหล่อลื่น MX แล้ว ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ยังใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น อีกด้วย หลังจากทำความสะอาดและเช็ดบูชให้แห้งแล้ว ขอแนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
  • วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: เครื่องจักร ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดขาว
  • ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน แล้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน (มิติ H) เล็กกว่า 4 ถึง 5 มม. ส่วน OD (มิติ D) เล็กกว่า 2 มม. และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ประหยัดพื้นที่



ชนิดกระบอกสูบด้านนอกลูก เหล็กกล้าตัวยึดอุณหภูมิใช้งานแวดล้อม[ A ]อุปกรณ์เสริม
หน้าแปลนกลมหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจตุรัสหน้าแปลนขนาดเล็ก[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็ง[ S ]กระบวนการชุบผิว[ M ]วัสดุ[ M ]วัสดุ
LHIRKWLHISKWLHICKWSUJ258HRC or moreSUJ2พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90)-20 to 80°Cซีล[ M ]วัสดุ
ยางไนไตร
(-20 to 120°C)

ตัวอย่าง