(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีราคาถูกกว่า รุ่นมาตรฐาน และเหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศ แรงบิด ที่อนุญาตนั้นเกือบจะเหมือนกับ รุ่นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ฟันเฟืองอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหมุนด้วยความเร็วต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
MEQ8-5 |
MEQ16-[6,8] |
MEQ26-[12,15] |
MEQ35-[15,20] |
MEQ45-20 |
MEY8-5 |
MEY16-[6,8] |
MEY26-[12,15] |
MEY35-[15,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการรวมกัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ID (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 8 | 5 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 16 | 6 ~ 8 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 26 | 12 ~ 15 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 35 | 15 ~ 20 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ชนิดตั้งฉาก | 45 | 20 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 8 | 5 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 16 | 6 ~ 8 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 26 | 12 ~ 15 | ||
- | MAGNET TRANSMISSION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ประเภทคู่ขนาน | 35 | 15 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นประหยัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง