(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับสินค้าคงคลังภายในองค์กรหรือสำหรับการใช้งานจำนวนมาก การจัดซื้อ เป็นกล่องจะเป็นประโยชน์
รหัสสินค้า |
---|
BOX-SLW3 |
BOX-SLW4 |
BOX-SLW5 |
BOX-SLW6 |
BOX-SLW8 |
BOX-SLW10 |
BOX-SLW12 |
BOX-SSLW3 |
BOX-SSLW4 |
BOX-SSLW5 |
BOX-SSLW6 |
BOX-SSLW8 |
BOX-SSLW10 |
BOX-SSLW12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | วัสดุ: สแตนเลส | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.88 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 3.1 | 5.9 | 3 | - | SWRH | ||
฿ 273.00 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 4.1 | 7.6 | 4 | - | SWRH | ||
฿ 409.50 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 5.1 | 9.2 | 5 | - | SWRH | ||
฿ 614.25 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 6.1 | 12.2 | 6 | - | SWRH | ||
฿ 845.00 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 8.2 | 15.4 | 8 | - | SWRH | ||
฿ 750.75 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 10.2 | 18.4 | 10 | - | SWRH | ||
฿ 883.84 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | 12.2 | 21.5 | 12 | - | SWRH | ||
฿ 614.25 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 3.1 | 5.9 | 3 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 614.25 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 4.1 | 7.6 | 4 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 887.25 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 5.1 | 9.2 | 5 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 1,092.00 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 6.1 | 12.2 | 6 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 1,433.25 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 8.2 | 15.4 | 8 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 1,296.75 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 10.2 | 18.4 | 10 | [SUS304] SUS304 | - | ||
฿ 1,361.59 | (BOX SET) SPRING WASHERS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | 12.2 | 21.5 | 12 | [SUS304] SUS304 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนสปริง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง