1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สวมเร็ว/ คอนเนคเตอร์/ เกลียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ เรซิ่น [วัสดุ]· เรซิ่น [ของไหล ที่ใช้]·อากาศ

外形図

JCPP
[M]วัสดุ: PBT

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
JCPP6
รหัสสินค้าBPCพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(มม.2 )
มวล (ก.)ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นD1 ถึง 9 PC10 to 30
JCPP645.51617.610.19  
845.41618.7189  
1055.22120.82618  

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JCPP6
JCPP8
JCPP10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้าง วาล์ว บังคับ สายยาง OD
(Ø)

฿ 71.04

PLASTIC COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว6

฿ 76.96

PLASTIC COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว8

฿ 94.72

PLASTIC COUPLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทการปิดการเปิดสองทาง10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม


[ ! ] เมื่อรวม JCPS และ JCPP ของไหล จะไหลไปในทิศทางเดียวจาก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไปยังปลั๊กเท่านั้น
[ ! ] ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์ที่อธิบายไว้ หน้า 1414 ขึ้นไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ช่องเสียบ One-Touch เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก
วัสดุ ใยแก้วที่เติม PBT โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลด วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) null :: 0.9