1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล / 90 องศาข้อต่องอ/ ทนความร้อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 316.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมอัตราการไหล/90 องศา ข้อต่องอ/ทนความร้าน
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : M5 , R1/8, R1/4 และ R3/8
● รองรับการใช้งานสภาพแวดล้อม : สำหรับอุณหภูมิสูง และ สภาพแวดล้อมที่มีกระเด็นของสะเก็ดไฟ
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 100
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KSPSL4-1
KSPSL4-M5
KSPSL6-1
KSPSL6-2SALE
KSPSL8-1
KSPSL8-2
KSPSL8-3
KSPSL10-2
KSPSL10-3
KSPSL12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง OD D
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M

฿ 361.12

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 (R1 / 8)

฿ 316.72

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104M5

฿ 387.76

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061 (R1 / 8)

฿ 414.40

฿ 362.81

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062 (R1 / 4)

฿ 411.44

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081 (R1 / 8)

฿ 438.08

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1082 (R1 / 4)

฿ 461.76

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1083 (R3 / 8)

฿ 494.32

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10102 (R1 / 4)

฿ 520.96

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103 (R3 / 8)

฿ 594.96

SPEED CONTOROLER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123 (R3 / 8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม ประเภทข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว + one-touch สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทนความร้อน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0 :: 100
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0 :: 1.0 เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน ทำงานของ วาล์ว(MPa) 0.05

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้