1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดพลาสติก/ลูกบิตหัวกากบาท/ สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ตัวจับชิ้นงาน สเตนเลส แบบ ยึดอยู่กับที่ /คงที่พร้อม รูปทรง แบน · วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน เป็น SUS304

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GRMS5
GRMS6
GRMS8
GRMS10
GRMSN5
GRMSN6
GRMSN8
GRMSN10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 327.60

STAINLESS REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนM51039

฿ 391.30

STAINLESS REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนM61350

฿ 495.95

STAINLESS REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนM81660

฿ 637.00

STAINLESS REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนM102070

฿ 195.65

STAINLESS FIXED GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียนM51039

฿ 236.60

STAINLESS FIXED GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียนM61350

฿ 309.40

STAINLESS FIXED GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียนM81660

฿ 432.25

STAINLESS FIXED GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียนM102070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบน มือจับ วัสดุ SUS304 การเตรียมผิวของมือจับ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
วัสดุส่วนติดตั้ง SUS304 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่มี วิธีการติดตั้ง เกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้