(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทชนิดใส่หลังประกอบ ราคาประหยัด สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีสต็อปเปอร์ มีนัทเคลือบสารกันหลวม, นัทที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ฯลฯ ให้เลือกใช้
รหัสสินค้า |
---|
HNTF5-3 |
HNTF5-4 |
HNTFSN5-3 |
HNTFSN5-4 |
HNTFV5-4 |
HNTFZ5-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ล็อค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขายประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.50 | ACCESSORYFORALUMINUMFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | นัทสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 10.50 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | ไม่มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | นัทสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 12.75 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | นัทสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 12.75 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | สเตนเลส | ไม่มี | เทียบเท่า SUS316 | - | นัทสำหรับใส่หลังประกอบ | |
฿ 17.32 ฿ 7.10 | NUTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | นัทชนิดใส่หลังประกอบ, ชนิดกาวล็อคเกลียว | ||
฿ 18.90 ฿ 15.70 | NUTS FOR ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | เหล็กกล้า | มี | เทียบเท่า S10C | ไตรวาเลนต์โครเมต | นัทชนิดใส่หลังประกอบ, ชนิดเคลือบพลาสติกล็อคเกลียว |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | เสา - น็อต แทรกประกอบ | Series | MISUMI 5 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | น็อต สั้น |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | HFS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง