(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมกับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า ที่ไม่ต้องบัดกรีหรืออุดรูรั่ว
ผู้ผลิตที่ใช้ หัวเข็มโพรบแบบการสัมผัส ได้ขยายตัวอย่างมาก!
รหัสสินค้า |
---|
NRB120-BL-1000 |
NRB120-BL-400 |
NRB120-R-1000 |
NRB120-R-400 |
NRB120-W-1000 |
NRB120-W-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.90 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | BL (สีน้ำเงิน) | 1,000 | |
฿ 91.00 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | BL (สีน้ำเงิน) | 400 | |
฿ 172.90 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | R (สีแดง) | 1,000 | |
฿ 91.00 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | R (สีแดง) | 400 | |
฿ 172.90 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | W (สีขาว) | 1,000 | |
฿ 91.00 | RECEPTACLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | W (สีขาว) | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ที่รองรับ | กระบวนการเตรียมผิว พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบผิวนิกเกิล , ชุบทอง | เต้ารับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด D (ช่วง)(Ø) | 1.51 ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
บาร์เรล วัสดุ รองรับ | ทองเหลือง | บาร์เรล, ภาชนะรองรับ OD(Ø) | 1.45 | ลำกล้องความยาวที่รองรับ L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด(Ø) | 1.7 | บาร์เรลความยาวเต้ารับ(มิลลิเมตร) | 29.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง