(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ส่วนประกอบ มาตรฐาน และ แบบตั้งค่าได้ หลากหลายสำหรับวิศวกร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ สารกึ่งตัวนำ บรรจุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์เสริม เช่น สกรู โบลท์ แหวนรอง และ น็อต ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมทุกวัน
ค้นหา วัสดุ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ เพลทฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำวัสดุโลหะและ วัสดุพลาสติก ในขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของคุณ
อุปกรณ์สายไฟ หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อและปกป้องการ อุปกรณ์ควบคุมและคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสาย แบบใช้ไฟฟ้า ขั้วจีบและอื่น ๆ
การควบคุมที่หลากหลายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงการควบคุมพลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการใช้งานและ วัสดุ ทำงานมากมายรวมถึงโรงสีปลายดอกสว่าน คัตเตอร์ ดอกรีมเมอร์ ร์ เครื่องกลึง และอื่น ๆ
เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองหลากหลายชนิดที่ใช้ในการประมวลผลรวมถึง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์ขัด และอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายที่ใช้ในการขนส่งการจัดการ วัสดุ และคลังสินค้ารวมถึง ผลิตภัณฑ์เทปกาว ฟิล์ม ยืด รถบรรทุก ชั้นวางของเครนและอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายสำหรับโรงงานและสำนักงานทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สุขาภิบาล อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
รายการหลากหลายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและห้องปลอดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์การวิจัยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอื่น ๆ
เลือกจากส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มมาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงเครื่องเจาะ & สปริงแก๊สสปริงอุปกรณ์นำทางสปริงคอยล์และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียกดู ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ หลากหลายของเรารวมถึง เข็มกระทุ้ง ปลอก ส่วนประกอบนำ บูชชิ่งสปรู และอีกมากมาย
เรียกดู ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก ของเรารวมถึง รายการทำความร้อน ต่อ HOSES และอื่น ๆ
รหัสรุ่น/ Part number
รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น
รหัสรุ่น/ Part number |
---|
NZRFS1-1.0 |
NZRFS1-1.2 |
NZRFS1-1.6 |
NZRFS1-2.0 |
NZRFS1-2.5 |
NZRFS2-2.0 |
NZRFS2-2.5 |
NZRFS2-3.2 |
NZRFS2-4.0 |
รหัสรุ่น/ Part number | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 |
---|---|---|---|---|---|
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 | 1 (R1 / 8) | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 1.2 | 1 (R1 / 8) | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 1 (R1 / 8) | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 2.0 | 1 (R1 / 8) | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 1 (R1 / 8) | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.0 | 2 (R1 / 4) | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 2.5 | 2 (R1 / 4) | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 3.2 | 2 (R1 / 4) | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.0 | 2 (R1 / 4) |
กำลังโหลด …
รูปทรงสเปรย์ | ประเภท พัดลมระบายความร้อน | ของไหล | หนึ่ง ของไหล | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หนึ่ง - หัวฉีด ของไหล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง