(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ส่วนประกอบ มาตรฐาน และ แบบตั้งค่าได้ หลากหลายสำหรับวิศวกร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ สารกึ่งตัวนำ บรรจุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์เสริม เช่น สกรู โบลท์ แหวนรอง และ น็อต ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมทุกวัน
ค้นหา วัสดุ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ เพลทฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำวัสดุโลหะและ วัสดุพลาสติก ในขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของคุณ
อุปกรณ์สายไฟ หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อและปกป้องการ อุปกรณ์ควบคุมและคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสาย แบบใช้ไฟฟ้า ขั้วจีบและอื่น ๆ
การควบคุมที่หลากหลายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงการควบคุมพลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการใช้งานและ วัสดุ ทำงานมากมายรวมถึงโรงสีปลายดอกสว่าน คัตเตอร์ ดอกรีมเมอร์ ร์ เครื่องกลึง และอื่น ๆ
เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองหลากหลายชนิดที่ใช้ในการประมวลผลรวมถึง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์ขัด และอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายที่ใช้ในการขนส่งการจัดการ วัสดุ และคลังสินค้ารวมถึง ผลิตภัณฑ์เทปกาว ฟิล์ม ยืด รถบรรทุก ชั้นวางของเครนและอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายสำหรับโรงงานและสำนักงานทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สุขาภิบาล อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
รายการหลากหลายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและห้องปลอดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์การวิจัยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอื่น ๆ
เลือกจากส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มมาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงเครื่องเจาะ & สปริงแก๊สสปริงอุปกรณ์นำทางสปริงคอยล์และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียกดู ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ หลากหลายของเรารวมถึง เข็มกระทุ้ง ปลอก ส่วนประกอบนำ บูชชิ่งสปรู และอีกมากมาย
เรียกดู ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก ของเรารวมถึง รายการทำความร้อน ต่อ HOSES และอื่น ๆ
รหัสรุ่น/ Part number
รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น
รหัสรุ่น/ Part number | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | อุณหภูมิ ทนความร้อน อุณหภูมิในการ ทำงาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ในการ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 1 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 1.5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 1.25 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 1.75 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 2 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 2.5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 3 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 4 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 6 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | 7 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 2 | 4 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 2.5 | 5 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 3 | 6 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 4 | 8 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 5 | 10 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 6 | 12 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | - | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ (สีดำ) | -20 ~ 150 | - | 7 | 14 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 1 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 1.5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 1.25 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 1.75 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 2 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 2.5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 3 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 4 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 5 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 6 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบกลม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | 7 | - | - | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 2 | 4 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 2.5 | 5 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 3 | 6 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 4 | 8 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 5 | 10 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 6 | 12 | |
ที่มีจำหน่าย | 3 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | [เล็ก] ประเภท แบบเหลี่ยม เล็ก | [ยางซิลิกอน] ยาง ซิลิคอน (สีดำ) | -70 ~ 200 | - | 7 | 14 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | แพ้ด เท่านั้น | ชนิดการติดตั้ง | ประเภทการแทรก | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ |
PISCO
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง