(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ รุ่นมาตรฐาน (ชนิดปลั๊กสำหรับติดตั้ง สายยาง)
รหัสสินค้า |
---|
MCPH6.5 |
MCPH8 |
MCPHS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | บังคับ ID HOSES ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.40 | MICRO COUPLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | อากาศ | 6.5 | |
฿ 98.34 | MICRO COUPLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | อากาศ | 8 | ||
฿ 367.80 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS303 | น้ำ / อากาศ | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง