(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ของไหล ชนิดไม่มีวาล์ว ซ็อกเก็ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เกลียวใน ใน
รหัสสินค้า |
---|
QNSFC1 |
QNSFC2 |
QNSFC3 |
QNSFC4 |
QNSFC6 |
QNSFC8 |
QNSFS1 |
QNSFS2 |
QNSFS3 |
QNSFS4 |
QNSFS6 |
QNSFS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.24 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | Rc (PT) 1/8 | |
฿ 284.16 ฿ 185.02 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | Rc (PT) 1/4 | ||
฿ 405.52 ฿ 238.93 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | Rc (PT) 3/8 | ||
฿ 677.84 ฿ 429.21 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 4.9 | Rc (PT) 1/2 | ||
฿ 1,191.87 | FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 2.9 | Rc (PT) 3/4 | |
฿ 1,548.08 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | null ~ 2.9 | Rc (PT) 1 | |
฿ 592.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | Rc (PT) 1/8 | |
฿ 666.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | Rc (PT) 1/4 | |
฿ 846.56 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | Rc (PT) 3/8 | |
฿ 1,246.16 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 7.4 | Rc (PT) 1/2 | |
฿ 2,077.92 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 4.4 | Rc (PT) 3/4 | |
฿ 2,424.24 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] SUS304 | ยางฟลูออโร | -15 ~ 180 | null ~ 4.4 | Rc (PT) 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | โครงสร้าง วาล์ว | ชนิดช่องเปิดคู่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง