(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ รุ่นมาตรฐาน (ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
รหัสสินค้า |
---|
MCSCN8 |
MCSCN10 |
MCSCN12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.48 | AIR COUPLINGS FOR TUBE CONNECT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64.5 | 8 | |
฿ 422.52 | AIR COUPLINGS FOR TUBE CONNECT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64.5 | 10 | ||
฿ 423.45 | AIR COUPLINGS FOR TUBE CONNECT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65.5 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ขัน น๊อตตัวเมีย | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ช่องเสียบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง