(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)
ชนิด | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
YCLPFP | S25C | ไตรวาเลนท์โครเมต |
YCLPFPS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
YCLPT11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว T | ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.66 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/8 | G1/8 | |
฿ 152.88 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/8 | G1/4 | |
฿ 229.32 ฿ 62.99 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/4 | G1/8 | ||
฿ 233.14 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/4 | G1/4 | |
฿ 236.96 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/4 | G3/8 | |
฿ 240.79 | HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R3/8 | G1/4 | |
฿ 240.79 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R3/8 | G3/8 | |
฿ 294.29 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R3/8 | G1/2 | |
฿ 298.12 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/2 | G1/2 | |
฿ 412.78 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R1/2 | G3/4 | ||
฿ 451.00 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R3/4 | G1/2 | |
฿ 477.75 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S25C | R3/4 | G3/4 | |
฿ 535.08 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | G1/8 | |
฿ 1,108.38 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/8 | G1/4 | ||
฿ 1,108.38 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | SUS304 | R1/4 | G1/8 | |
฿ 535.08 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/4 | G1/4 | |
฿ 1,108.38 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/4 | G3/8 | |
฿ 1,146.60 ฿ 154.45 | JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/8 | G1/4 | ||
฿ 611.52 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/8 | G3/8 | |
฿ 1,364.45 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | R3/8 | G1/2 | |
฿ 825.55 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | R1/2 | G1/2 | |
฿ 2,251.16 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | R1/2 | G3/4 | |
฿ 2,423.15 | JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | R3/4 | G1/2 | |
฿ 1,467.65 | JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304 | R3/4 | G3/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว x เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 | PF | รูปทรง | ข้องอตัวผู้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง