(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ สายไฮดรอลิค · ของไหลที่ใช้คือ น้ำมัน และน้ำ · แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20.6 MPa (210 kgf/cm2 หรือน้อยกว่า)
รหัสสินค้า |
---|
YCPFF22F |
YCPFF33F |
YCPFF44F |
YCPFFS22F |
YCPFFS33F |
YCPFFS44F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว T | ขนาดเกลียว ของ เกลียว F / T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.24 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/4 | G1/4 | |
฿ 187.28 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R3/8 | G3/8 | |
฿ 214.03 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] S35C | R1/2 | G1/2 | |
฿ 317.23 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/4 | G1/4 | ||
฿ 370.73 ฿ 258.55 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R3/8 | G3/8 | ||
฿ 515.97 ฿ 311.13 | CPOPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | R1/2 | G1/2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียว x ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ M2 | PF | รูปทรง | ข้อต่อตรงตัวเมีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง