(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ใช้สำหรับรองรับท่อ ·เลือกกระบวนการชุบผิวเป็นไตรวาเลนท์โครเมตได้
รุ่น | วัสดุ | การเคลือบผิว | |
สองด้าน | ด้านเดียว | ||
RSDLN | KSDLN | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
RSDLNS | KSDLS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
RSDLN15A UB4 UBSU10-M6 |
รหัสสินค้า | ท่อเหล็กที่ใช้งานได้ OD D | (L) | (P) | W | RSDLN | RSDLNS | |||||
รุ่น | ลำดับที่ | RSDLN | RSDLNS | RSDLN | RSDLNS | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ||
1 ถึง 9 PC | 10 ถึง 30 ชิ้น | 1 ถึง 9 PC | 10 ถึง 30 ชิ้น | ||||||||
RSDLN RSDLNS | 15 A | 21.7 | 60 | 60 | 47 | 47 | 19 | ||||
20 A | 27.2 | 65 | 65 | 52 | 52 | ||||||
25 A | 34.0 | 73 | 72 | 60 | 59 | 21 | |||||
32 A | 42.7 | 81 | 86 | 68 | 73 | ||||||
40 A | 48.6 | 86 | 88 | 73 | 75 | ||||||
50 A | 60.5 | 100 | 102 | 87 | 89 |
รหัสสินค้า | ท่อเหล็กที่ใช้งานได้ OD D | (L) | t | W | d | KSDLN | KSDLS | |||||||
รุ่น | ลำดับที่ | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS | KSDLN | KSDLS | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |
1 ถึง 9 PC | 10 ถึง 30 ชิ้น | 1 ถึง 9 PC | 10 ถึง 30 ชิ้น | |||||||||||
KSDLN KSDLS | 15 A | 21.7 | 45 | 49 | 1.6 | 1 | 25 | 20 | 5k×9.5 | 5 × 8 | ||||
20 A | 27.2 | 50 | 54.5 | |||||||||||
25 A | 34 | 57 | 67 | 1.2 | 25 | 6 × 10 | ||||||||
32 A | 42.7 | 71 | 75 | |||||||||||
40 A | 48.6 | 77 | 82 | |||||||||||
50 A | 60.5 | 89 | 99 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | บังคับจำนวน | ด้านเดียวหรือสองด้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 113.75 ฿ 9.23 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 122.85 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 131.95 ฿ 11.44 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 <40 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 141.05 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32A | แบบด้านเดียว | |
฿ 150.15 ฿ 35.99 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 168.35 ฿ 35.05 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 <70 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 168.35 | PIPES/VALVES/SEALS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | SUS304 | ไม่มี | 15A | แบบด้านเดียว | |
฿ 182.00 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 <30 | SUS304 | ไม่มี | 20A | แบบด้านเดียว | |
฿ 213.85 ฿ 52.24 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 <40 | SUS304 | ไม่มี | 25A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 250.25 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 <50 | SUS304 | ไม่มี | 32A | แบบด้านเดียว | |
฿ 291.20 ฿ 77.34 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SUS304 | ไม่มี | 40A | แบบด้านเดียว | ||
฿ 354.90 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 <70 | SUS304 | ไม่มี | 50A | แบบด้านเดียว | |
฿ 122.85 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 15A | แบบสองด้าน | ||
฿ 131.95 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20A | แบบสองด้าน | |
฿ 150.15 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 <40 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 25A | แบบสองด้าน | |
฿ 159.25 ฿ 6.05 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 32A | แบบสองด้าน | ||
฿ 168.35 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 40A | แบบสองด้าน | |
฿ 177.45 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 <70 | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | 50A | แบบสองด้าน | ||
฿ 159.25 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SUS304 | ไม่มี | 15A | แบบสองด้าน | ||
฿ 172.90 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 <30 | SUS304 | ไม่มี | 20A | แบบสองด้าน | ||
฿ 186.55 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 <40 | SUS304 | ไม่มี | 25A | แบบสองด้าน | |
฿ 195.65 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 <50 | SUS304 | ไม่มี | 32A | แบบสองด้าน | |
฿ 204.75 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 <50 | SUS304 | ไม่มี | 40A | แบบสองด้าน | |
฿ 213.85 | PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 60 <70 | SUS304 | ไม่มี | 50A | แบบสองด้าน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง