1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อ/ สายยาง/ Soft ฟลูออโรเรซิ่น ชนิด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อลม/ สายยาง/ นิ่ม ฟลูออโรเรซิ่น ชนิด
สายยาง/ท่อลมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 9 และ 12
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 2 , 4 , 6, และ 8
● ความยาว (m.) : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 19.5 m, และ เพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 m.
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE)
● สี : สีขาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยาง/ท่อลม ฟลูออโรเรซิ่นใช้ต่อกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ เช่น กระบอกสูบ, ข้อต่อท่อลม, วาล์วควบคุมทิศทาง และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PUJTF4-10
PUJTF4-20
PUJTF6-10
PUJTF6-20
PUJTF9-10
PUJTF9-20
PUJTF12-10
PUJTF12-20
PUJTFL4-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL4-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL6-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL6-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL9-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL9-[10.5-19.5/0.5]
PUJTFL12-[0.5-9.5/0.5]
PUJTFL12-[10.5-19.5/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(Ø)
ID
(Ø)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 1,098.16

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1042น้ำ / อากาศ / สารเคมี1210

฿ 1,814.48

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1042น้ำ / อากาศ / สารเคมี1220

฿ 1,731.60

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064น้ำ / อากาศ / สารเคมี2410

฿ 2,960.00

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064น้ำ / อากาศ / สารเคมี2420

฿ 2,711.36

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1096น้ำ / อากาศ / สารเคมี3610

฿ 4,638.32

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1096น้ำ / อากาศ / สารเคมี3620

฿ 4,078.88

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10128น้ำ / อากาศ / สารเคมี4810

฿ 7,038.88

TUBINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10128น้ำ / อากาศ / สารเคมี4820

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1042-120.5 ~ 9.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1042-1210.5 ~ 19.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1064-240.5 ~ 9.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1064-2410.5 ~ 19.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1096-360.5 ~ 9.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 1096-3610.5 ~ 19.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10128-480.5 ~ 9.5

-

TUBINGS 1 ชิ้น 5 วัน 10128-4810.5 ~ 19.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
สีท่อ W (สีขาว) วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น ฟลูออโรเรซิ่น (ETFE) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -20:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้