(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ ท่อทองแดง, ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 7 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DKUE3 ในชุด ฟิตติ้งท่อทองแดง/ข้องอยูเนี่ยน/90 องศา
รหัสสินค้า |
---|
DKUE14 |
DKUE15 |
DKUE16 |
DKUE4 |
DKUE5 |
DKUE6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,028.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 1,342.25 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 1,346.80 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 373.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 373.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 450.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง