1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hanenaito® / คืนตัวต่ำ / แผ่นฟองน้ำความเค้นอัดต่ำ

Hanenaito® / คืนตัวต่ำ / แผ่นฟองน้ำความเค้นอัดต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีตัวเลือกจัดส่งภายใน 3 วันสำหรับฟองน้ำประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SNPG-[20-500/10]-[20-300/10]-[3,​6]
SPTA-[20-500/10]-[20-500/10]-[5,​10,​15,​20]
SUNSET-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
SUNSETA-[20-500/10]-[20-350/10]-[3,​5,​8,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกรด ประเภท มีหรือไม่มี กาว ความหนา T
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว B
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง (ฝั่ง, ผู้ ASKER, การเจาะ) สี

-

SPONGE SHEET 1 ชิ้น 5 วัน 10[ซิลิคอน (SI)] ฟองน้ำ ความเครียดต่ำ (Shore A โฟม)ไม่มี กาว3 ~ 620 ~ 50020 ~ 300Asker C15-

-

SPONGE SHEET 1 ชิ้น 5 วัน 10[ฟองน้ำ เด้งต่ำ] ฟองน้ำ เด้งต่ำไม่มี กาว5 ~ 2020 ~ 50020 ~ 500Asker C27สีขาว

-

SPONGE SHEET 1 ชิ้น 5 วัน 10[ฟองน้ำ เด้งต่ำ] ยางฟองน้ำ ความยืดหยุ่นต่ำ (hanenaito ฟองน้ำ)ไม่มี กาว3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25สีดำ

-

SPONGE SHEET 1 ชิ้น 5 วัน 10[ฟองน้ำ เด้งต่ำ] ยางฟองน้ำ ความยืดหยุ่นต่ำ (hanenaito ฟองน้ำ)ด้วย กาว3 ~ 1020 ~ 50020 ~ 350Asker C25สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฟองน้ำ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไม่มีการปรับแต่งโดยการเจาะ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้