1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัททรงกระบอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 136.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาด M3 ถึง M12 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นมีจำหน่ายตามความต้องการ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RBNT3
RBNT4SALE
RBNT5
RBNT6SALE
RBNT8
RBNT10
RBNT12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 136.50

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030.56

฿ 136.50

฿ 62.61

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.78

฿ 136.50

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050.810

฿ 154.70

฿ 64.71

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106112

฿ 172.90

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081.2514

฿ 204.75

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101.518

฿ 268.45

ROUND BAR NAT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121.7520

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ ข้ามประเภท หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้