(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าในสต็อกมีตามที่แสดงในแค็ตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
PEKP6-15 |
PEKP6-20 |
PEKP6-25 |
PEKP6-30 |
PEKP6-50 |
PEKP6-LC[15-50/1] |
PEKP7-20 |
PEKP7-25 |
PEKP7-30 |
PEKP7-50 |
PEKP7-100 |
PEKP7-150 |
PEKP7-LC[20-150/1] |
PEKP8-20 |
PEKP8-25 |
PEKP8-30 |
PEKP8-50 |
PEKP8-100 |
PEKP8-150 |
PEKP8-LC[20-150/1] |
PEKP10-25 |
PEKP10-30 |
PEKP10-50 |
PEKP10-100 |
PEKP10-150 |
PEKP10-200 |
PEKP10-LC[25-200/1] |
PEKP13-50 |
PEKP13-100 |
PEKP13-150 |
PEKP13-200 |
PEKP13-LC[35-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เบอร์ประแจ B (หรือ D) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความยาวเปลี่ยน [LC] เพิ่มขึ้น 1 มม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.00 ฿ 59.10 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | - | ||
฿ 104.65 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 20 | - | |
฿ 118.30 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 25 | - | |
฿ 127.40 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 30 | - | |
฿ 177.45 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 50 | - | |
- | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | - | 15 ~ 50 | ||
฿ 127.40 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 20 | - | |
฿ 141.05 ฿ 68.18 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 25 | - | ||
฿ 159.25 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 30 | - | |
฿ 227.50 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 50 | - | |
฿ 423.15 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 100 | - | |
฿ 605.15 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | 150 | - | |
- | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 7 | - | 20 ~ 150 | ||
฿ 136.50 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 20 | - | |
฿ 154.70 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 25 | - | |
฿ 177.45 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 30 | - | |
฿ 254.80 ฿ 146.23 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 50 | - | ||
฿ 477.75 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 100 | - | |
฿ 682.50 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 150 | - | |
- | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | - | 20 ~ 150 | ||
฿ 213.85 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | - | |
฿ 245.70 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | - | |
฿ 368.55 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | - | |
฿ 664.30 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | - | |
฿ 960.05 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | - | |
฿ 1,274.00 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | - | |
- | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | - | 25 ~ 200 | ||
฿ 514.15 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 50 | - | |
฿ 950.95 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 100 | - | |
฿ 1,387.75 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 150 | - | |
฿ 1,833.65 | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 200 | - | |
- | HEXAGONAL POST | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | - | 35 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แม่มด | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PEEK | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไร้ สเกลวัด | ไพล็อต (สายวัด เว้าท้าย) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง