(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดคือ M2 ถึง M10 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2 | 3 | 0.4 | |
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
฿ 45.50 ฿ 3.30 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
฿ 45.50 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
฿ 45.50 | BOLTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 4 | 0.45 | ||
฿ 68.25 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 5 | 0.45 | |
฿ 68.25 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 6 | 0.45 | |
฿ 68.25 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5 | 8 | 0.45 | |
฿ 22.75 | BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
฿ 11.83 | BOLTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 14.10 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
฿ 15.47 ฿ 2.40 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | |
฿ 11.83 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | |
฿ 16.38 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
฿ 18.20 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
฿ 20.47 ฿ 2.40 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 12.29 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | |
฿ 12.28 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | |
฿ 12.28 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | |
฿ 12.28 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | |
฿ 14.56 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
฿ 16.38 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
฿ 18.20 ฿ 3.30 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 20.47 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | |
฿ 16.84 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 8 | 1 | |
฿ 16.38 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 16.38 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | |
฿ 18.20 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | 1 | |
฿ 18.20 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 20.02 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 22.75 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 24.57 ฿ 4.80 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 25.03 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 25.03 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |
฿ 24.11 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 25.02 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 26.84 ฿ 3.00 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 30.03 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 34.12 ฿ 6.80 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 36.85 | BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | |
฿ 40.04 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | |
฿ 59.15 ฿ 8.10 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 59.15 | BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 63.70 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
฿ 68.25 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | |
฿ 72.80 | BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM435 | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | ประเภท เกลียว | ตัวชี้วัด หยาบ | ชนิดสกรู | เกลียว อย่างเต็มที่ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง