1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองโลหะ - มีรูเยาวและไพล็อต

แหวนรองโลหะ - มีรูเยาวและไพล็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มีรูสล็อตสำหรับช่วยปรับตำแหน่งโบลท์ได้โดยละเอียด

แหวนรอง - มีรูสล็อตและไพล็อต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
WLMเทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
WLSเทียบเท่า SUS304
ชนิด[M] วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว
WLHMเทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
WLHSเทียบเท่า SUS304

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
WLM5
WLHS4
แหวนรอง - มีรูสล็อตและไพล็อต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WLHM4SALE
WLHM5SALE
WLHM6
WLHM8
WLHM10
WLHM12
WLHS4SALE
WLHS5
WLHS6
WLHS8SALE
WLHS10
WLHS12
WLM3
WLM4SALE
WLM5
WLM6
WLM8SALE
WLM10
WLM12
WLS3
WLS4
WLS5
WLS6
WLS8
WLS10
WLS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานO.D.
(มิลลิเมตร)
รูปทรง วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรง สกรู ใช้บังคับ

฿ 103.48

฿ 39.50

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM4

฿ 119.40

฿ 59.10

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM5

฿ 139.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM6

฿ 155.22

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM8

฿ 302.48

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM10

฿ 334.32

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1046Flanged[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไพล็อตM12

฿ 135.32

฿ 55.56

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM4

฿ 151.24

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM5

฿ 175.12

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM6

฿ 199.00

฿ 55.86

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM8

฿ 358.20

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM10

฿ 398.00

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1046Flanged[สเตนเลส] SUS304ไม่มีไพล็อตM12

฿ 79.60

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM3

฿ 79.60

฿ 35.52

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM4

฿ 95.52

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1022แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM5

฿ 115.42

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM6

฿ 135.32

฿ 66.82

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM8

฿ 258.70

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM10

฿ 290.54

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1046แบบตรง[เหล็กกล้า] เทียบเท่า S45Cชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแบนM12

฿ 95.52

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1018แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM3

฿ 99.50

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM4

฿ 115.42

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1022แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM5

฿ 139.30

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM6

฿ 163.18

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1030แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM8

฿ 294.52

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1038แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM10

฿ 326.36

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1046แบบตรง[สเตนเลส] SUS304ไม่มีแบนM12

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

แหวนรอง - มีรูสล็อตและไพล็อต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID รูยาว มีรอยบาก ความเผื่อ ID +0.3 ถึง +0.1 ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว ±0.1
ความเผื่อ OD 0 ถึง -0.2 ประเภทการขาย วัตถุ เดียว ประเภทการกำหนดค่า มิติ เลือกขนาดได้
ความแข็ง(HRC) ไม่มีการชุบแข็ง ความแม่นยำ เกรดมาตรฐาน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้