(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 มม. สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 0.5 มม.! "การขัด การขัดเงา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. " ก็น่าดึงดูดเช่นกัน! [ วัสดุ] SUS304
รหัสสินค้า |
---|
SPLN0.5-[10-200/1] |
SPLN1-[10-200/1] |
SPLN1.5-[10-200/1] |
SPLN2-[10-200/1] |
SPLN2.5-[10-200/1] |
SPLN3-[10-200/1] |
SPLN3.5-[10-200/1] |
SPLN4-[10-200/1] |
SPLN4.5-[10-200/1] |
SPLN5-[10-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.5 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4.5 | 10 ~ 200 | ||
- | THINSTAINLESSPIPE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 ~ 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | วิธีการผลิต | ไม่มีรอยต่อ | วิธีการตกแต่ง | การขัดเงา (1.6µm) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ภายนอกความละเอียดสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง