(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถปรับ แขน ได้อย่างอิสระด้วยแรงที่เบา เกลียว ทั้งสองข้างเป็น เกลียวนอก และสามารถต่อเข้ากับส่วนต่างๆ ได้
รหัสสินค้า |
---|
FXGA6-100 |
FXGA6-200 |
FXGA6-300 |
FXGA8-200 |
FXGA8-300 |
FXGA10-200 |
FXGA10-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (อ้างอิง) (ก.) | ความยาว แขน สูงสุด (มิลลิเมตร) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 629.99 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 200 | 100 | 40 | 6 | |
฿ 825.64 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | 200 | 40 | 6 | |
฿ 1,029.12 ฿ 417.82 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 300 | 40 | 6 | ||
฿ 833.47 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | 200 | 45 | 8 | |
฿ 1,036.94 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 300 | 45 | 8 | ||
฿ 954.77 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 200 | 50 | 10 | ||
฿ 1,173.90 ฿ 550.68 | FLEXIBLE ARMS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 300 | 50 | 10 |
กำลังโหลด …
ฐานแม่เหล็ก | ไม่มี | ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี | ปลายทั้งสอง เกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง