(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] โรลเลอร์พั้งเจอร์ สำหรับงานเบาพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
RBPJ16 |
RBPJ20 |
RBSJ16 |
RBSJ20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,295.84 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 1.6 | 4.8 | |
฿ 1,332.24 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 1.6 | 4.8 | |
฿ 1,295.84 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 2.9 | 8.4 | |
฿ 1,332.24 | ROLLER PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 2.9 | 8.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ผลักดันประเภท | ประเภท โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ประเภท สกรูหกเหลี่ยม | กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | วัสดุขาพิน | S45C |
กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง