(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากสามารถใช้งานได้ด้วยนิ้วเดียว จึงมีพื้นที่ทำงานเหนือปุ่มมากขึ้น
[ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ]
นอกจาก เกลียว เกลียวหยาบ เกลียว เกลียว ละเอียด แล้ว
ชนิด | หัวข้อ | ปุ่ม | เพลา | ตัวเครื่อง หลัก 1 | ตัวเครื่อง หลัก 2 | ขาพิน | สปริง | น็อตล็อค | ||||
[M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [H]ความแข็ง | [S]กระบวนการเตรียมผิว | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว | ||
PMXPB | หยาบ | ไนล่อน 6 (สีดำ) | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (ขาว) | S45C | การใส่ร้ายป้ายสี | ไนล่อน 6 (สีดำ) | S45C | HV500 ถึง 600 | การใส่ร้ายป้ายสี | SUS304-WPB | SWCH | การใส่ร้ายป้ายสี |
PMXPM | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | SUS304 | - |
รหัสรุ่น/ Part number |
PMXPB10 |
รหัสสินค้า |
---|
PMXPB10 |
PMXPB12 |
PMXPB16 |
PMXPM10 |
PMXPM12 |
PMXPM16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 892.47 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | 47.5 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 930.18 ฿ 408.91 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | 53 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | ||
฿ 1,064.26 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | 68 | การชุบออกไซด์สีดำ | การชุบออกไซด์สีดำ | |
฿ 959.51 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | 47.5 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
฿ 997.22 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | 53 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||
฿ 1,156.44 | INDEXING PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | 68 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิดพิเศษ | กลไก ล็อค | ดัน | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | วัสดุขาพิน | S45C |
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | ปลาย การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง | ลูกบิด | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง