(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จุดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน: หากคุณกำลังใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับโหลดสูงและไดรฟ์ ความถี่สูง โปรดพิจารณา ผลิตภัณฑ์ นี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนาของแบบเหลี่ยมชนิด L / แบบกลมชนิด F (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้ (Ø) | SET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,914.69 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,781.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,886.98 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,781.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบออกไซด์สีดำ | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,886.98 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,781.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,950.90 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,781.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบออกไซด์สีดำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,302.03 ฿ 1,222.38 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 3,485.30 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,403.35 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,485.30 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,361.72 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 3,599.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | การชุบออกไซด์สีดำ | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,764.67 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,236.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | การชุบออกไซด์สีดำ | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,627.71 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 5,132.40 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 4,231.04 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 5,978.70 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,366.09 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,427.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,366.09 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,427.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,366.09 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,427.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,366.09 ฿ 2,029.08 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 4,427.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,675.13 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,090.45 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,675.13 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,090.45 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,719.90 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,176.90 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,208.66 ฿ 1,535.02 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 4,882.15 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 4,130.49 ฿ 1,975.20 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 6,024.20 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 5,163.11 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 7,384.65 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,738.73 ฿ 1,937.78 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 5,014.10 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 13 | 35 | 28 | 2670 | 2410 | - | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,738.73 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 5,014.10 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 13 | 36 | 28 | 2670 | 2410 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,738.73 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 5,014.10 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 11.5 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,738.73 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 5,014.10 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 14 | 43 | 35 | 4400 | 4400 | 10 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,969.88 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,691.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 14 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 2,969.88 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 4,691.05 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 52 | 42 | 6100 | 4150 | 12 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,025.84 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | ||
฿ 4,959.50 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 16 | 54 | 44 | 6650 | 4900 | 15 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 3,566.84 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 5,892.25 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 17 | 63 | 52 | 7600 | 6300 | 20 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 4,590.72 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 7,316.40 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 30 | 85 | 68 | 17900 | 16800 | 25 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก | |
฿ 5,433.84 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น | |
฿ 8,635.90 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | 30 | 98 | 79 | 20200 | 20600 | 31 | ด้านยึดอยู่กับที่: ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านรับน้ำหนัก |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ชนิด แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมีตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | เกรด 5 | วัสดุ | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง