(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ส่วนประกอบ มาตรฐาน และ แบบตั้งค่าได้ หลากหลายสำหรับวิศวกร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ สารกึ่งตัวนำ บรรจุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์เสริม เช่น สกรู โบลท์ แหวนรอง และ น็อต ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมทุกวัน
ค้นหา วัสดุ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ เพลทฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำวัสดุโลหะและ วัสดุพลาสติก ในขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของคุณ
อุปกรณ์สายไฟ หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อและปกป้องการ อุปกรณ์ควบคุมและคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสาย แบบใช้ไฟฟ้า ขั้วจีบและอื่น ๆ
การควบคุมที่หลากหลายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงการควบคุมพลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการใช้งานและ วัสดุ ทำงานมากมายรวมถึงโรงสีปลายดอกสว่าน คัตเตอร์ ดอกรีมเมอร์ ร์ เครื่องกลึง และอื่น ๆ
เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองหลากหลายชนิดที่ใช้ในการประมวลผลรวมถึง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์ขัด และอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายที่ใช้ในการขนส่งการจัดการ วัสดุ และคลังสินค้ารวมถึง ผลิตภัณฑ์เทปกาว ฟิล์ม ยืด รถบรรทุก ชั้นวางของเครนและอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายสำหรับโรงงานและสำนักงานทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สุขาภิบาล อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
รายการหลากหลายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและห้องปลอดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์การวิจัยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอื่น ๆ
เลือกจากส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มมาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงเครื่องเจาะ & สปริงแก๊สสปริงอุปกรณ์นำทางสปริงคอยล์และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียกดู ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ หลากหลายของเรารวมถึง เข็มกระทุ้ง ปลอก ส่วนประกอบนำ บูชชิ่งสปรู และอีกมากมาย
เรียกดู ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก ของเรารวมถึง รายการทำความร้อน ต่อ HOSES และอื่น ๆ
รหัสรุ่น/ Part number
รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น
รหัสรุ่น/ Part number |
---|
BJS8A |
BJS8B |
BJS10A |
BJS10B |
BJS12A |
BJS12B |
BJS12C |
BJS15A |
BJS15B |
BJS20A |
BJS20B |
BJSM10B |
BJSM12B |
BJSM12C |
BJSM15A |
BJSM15B |
BJSM20A |
BJSM20B |
รหัสรุ่น/ Part number | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | P.C.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 8 | 45 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 8 | 46 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 10 | 45 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 46 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 12 | 45 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 12 | 46 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 15 | 90 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 20 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 20 | 90 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 10 | 46 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 12 | 46 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 12 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 15 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 15 | 90 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 20 | 70 | |
ที่มีจำหน่าย | 5 วัน (s)หรือมากกว่า | 10 | 20 | 90 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใบหน้า |
---|
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : 5 วัน (s)หรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : 5 วัน (s)หรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : 5 วัน (s)หรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : 5 วัน (s)หรือมากกว่า
MISUMI
วันจัดส่ง : 5 วัน (s)หรือมากกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง