(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลน - ขนาดกลาง, ไพล็อต
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 30
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 29 และ 90
● รูปทรงหน้าแปลน : ขนาดกลางพร้อมไพล็อต และ หนแปลนตรงกลางขนาดมาพร้อมกับรูปทรงหน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม, และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 536.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | ||
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,082.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 555.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,101.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,101.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,101.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 591.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,410.50 ฿ 579.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | ||
฿ 1,410.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,410.50 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 646.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,465.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,465.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,465.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 737.10 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,556.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,556.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,556.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 869.05 | LINEARBUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | |
฿ 1,688.05 ฿ 710.33 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | ||
฿ 1,688.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,688.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 1,264.90 ฿ 390.60 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | ||
฿ 2,083.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 2,083.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 2,083.90 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 1,751.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ไม่มี | ||
฿ 2,570.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 2,570.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 2,570.75 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 473.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | ||
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 473.20 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,019.20 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 486.85 ฿ 132.03 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | ||
฿ 1,032.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,032.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,032.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 518.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,337.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,337.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,337.70 ฿ 604.11 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | ||
฿ 573.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,392.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,392.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,392.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 650.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,469.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,469.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,469.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 56 | 28 | 15 | 1164 | 1448 | -0.01 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 787.15 | LINEARBUSHINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,606.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,606.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,606.15 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 20 | 65 | 32 | 20 | 1554 | 2068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 1,155.70 | LINEARBUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 1,974.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,974.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,974.70 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 25 | 83 | 40 | 20 | 1725 | 3068 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 1,615.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ไม่มี | |
฿ 2,434.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 2,434.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 2,434.25 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 30 | 90 | 45 | 20 | 2440 | 3974 | -0.012 | หน้าแปลนกลม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 559.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ไม่มี | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 6 | 29 | 12 | 15 | 226 | 310 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 559.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ไม่มี | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,105.65 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | 37 | 15 | 15 | 310 | 452 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 573.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ไม่มี | |
฿ 1,119.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | ||
฿ 1,119.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,119.30 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 47 | 19 | 15 | 508 | 718 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 618.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ไม่มี | |
฿ 1,437.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,437.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) | |
฿ 1,437.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 12 | 47 | 21 | 15 | 634 | 814 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 677.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ไม่มี | |
฿ 1,496.95 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 47 | 23 | 15 | 640 | 826 | -0.01 | หน้าแปลนสี่เหลี่ยม | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เทียบเท่า SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ |
ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง | การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น |
วัสดุ ลูกบอล | เทียบเท่า SUJ2 | วัสดุ ยึด | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ซีล | มีซีล |
แบบรูคว้าน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง